配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 012 5001
Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm²
Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han DD® 模块
单模块
Push-In
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 012 5001
Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Название
  • Категория Modules
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han DD® module
  • Размер модуля Single module
Версия
  • Метод подключения Push-In
  • Тип Male
  • Число контактов 12
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.14 ... 1.5 mm² With wire end ferrule
    0.5 ... 1.5 mm² Without wire end ferrule
  • Наружный диаметр провода ≤3.9 mm
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Длина снятия изоляции 10 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60352-7
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 7.507 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140410152
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较