配套产品
配套产品
Contacts
21
Combinables
5
Tools
2
饰品
4
上売/底座
88
Frames
25
型号: 09 14 012 3002 XL
Han DD module, crimp male (200 pcs)
Han DD module, crimp male (200 pcs)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han DD® 模块
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 012 3002 XL
Han DD module, crimp male (200 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
21
Combinables
5
Tools
2
饰品
4
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
标识
  • 类别 Modules
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han DD® module
  • 模块尺寸 Single module
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Male
  • 针数 12
  • 详细资料 Please order crimp contacts separately.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 线芯外径 ≤3.9 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 Mating cycles with other HMC components
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 9 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140932289
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552