配套产品
配套产品
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 906 1101
Han Domino DD cube, crimp (F.1)
Han Domino DD cube, crimp (F.1)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino DD Cube
Domino 模块
小标签
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 906 1101
Han Domino DD cube, crimp (F.1)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® Domino DD Cube
  • Velikost modulu Domino modul
  • Popis modulu Malá záložka
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 6
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤3,9 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 5,47 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140185159
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较