配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 945 1101
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino RJ45 Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 小标签
母头
插针: 8
额定电流: ‌1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 945 1101
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® Domino RJ45 Cube
  • Velikost modulu Domino modul
  • Popis modulu
    Gender changer
    Pro propojovací kabel
    Malá záložka
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polyamid (PA)
    Polykarbonát (PC)
    Nerezová ocel
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 7 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140354678
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较