备件
1
上売/底座
59
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Вставки Monobloc
...
Особые области применения
Terminal block connector
09 33 010 4726
型号: 09 33 010 4726
Han E AV 10POS. F INSERT TERM.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 010 4726
Han E AV 10POS. F INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
2
备件
1
上売/底座
59
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han E
®
AV
Элемент
Terminal block connector
Спецификация
Left hand version
Single contour (SK)
Версия
Метод подключения
Screw termination
Тип
Female
Размер
10 B
Число контактов
10
Контакт PE
Yes
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.2 ... 2.5 mm²
Номинальный ток
16 A
Номинальное напряжение
500 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Номинальное напряжение согласно CSA
600 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 4 mΩ
Момент затяжки
0.5 Nm Contact screw M3
0.5 Nm Fixing screws M3
Recommended screw driver
Slotted 0.5 x 3
Slotted 0.6 x 3.5
PH2
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
130 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140051225
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV