7
Tools
11
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 33 200 6218
型号: 09 33 200 6218
Han E HMC female contact Au AWG 18
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 33 200 6218
Han E HMC female contact Au AWG 18
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
11
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
类别
Contacts
系列
Han E
®
HMC
插针类型
Crimp contact
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female
Érintkezők azonosítása
1 groove
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 18
Névleges áramerősség
≤ 16 A
Érintkező ellenállás
≤ 1 mΩ
Blankolási hossz
7.5 mm
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz
Mating cycles with other HMC components
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
HMC gold plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.456 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140052437
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han® HMC