配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
12
Accessories
1
型号: 09 33 000 6106
Han E M CRIMP CONTACT AG
Han E M CRIMP CONTACT AG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 3 mm²
AWG 12
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6106
Han E M CRIMP CONTACT AG
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
12
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie Han E®
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Kontaktidentifiering Brett spår
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 3 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 12
  • Märkström ≤ 16 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 1 mΩ
  • Avskalningslängd 7.5 mm
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140049680
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522