配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
型号: 09 14 005 2701
Han E Screw module-F
Han E Screw module-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han E ® 模块
单模块
螺栓接线
母头
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2701
Han E Screw module-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Modul Han E®
  • Velikost modulu Jednoduchý modul
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 5
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 230 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7,5 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 20 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140020283
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552