配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 6180
CONTACT (DOUBLE) MALE-FEMALE
CONTACT (DOUBLE) MALE-FEMALE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 000 6180
CONTACT (DOUBLE) MALE-FEMALE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 插针
  • Series Han E®
  • Type of contact PCB插针
Version
  • Gender 公头
  • Manufacturing process 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 16 A
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.2 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140049895
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较