Contacts
20
Combinables
1
Tools
1
饰品
9
备件
1
上売/底座
577
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 32 046 3001
型号: 09 32 046 3001
Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 46
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 32 046 3001
Han EE 46 Pos. Male Crimp Term.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
1
Tools
1
饰品
9
备件
1
上売/底座
577
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han
®
EE
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
24 B
Liczba kontaktów
46
Kontakt PE
Tak
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.14 ... 4 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 ... AWG 12
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
500 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Moment dokręcający
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
聚碳酸酯 (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032(卵石灰)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
7 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140572188
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE