配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Insertos
26
Frames
2
型号: 09 62 010 0580
Han EMC 10 HOOD SIDE ENTRY PG 16
Han EMC 10 HOOD SIDE ENTRY PG 16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
边出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 010 0580
Han EMC 10 HOOD SIDE ENTRY PG 16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Контактные вставки
26
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de carcasas/bases Han® EMC
  • Tipo de carcasa/base 上壳
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión 边出线
  • Number of cable entries 1
  • Entrada de cable 1x Pg 16
  • Tipo de bloqueo 中间单锁扣(上壳)
  • Campo de aplicación 用于更高EMC要求的上壳/底座
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 371.25 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140073333
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466