配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
18
型号: 09 62 025 0440
Han EMC 25 HOOD TOP ENTRY PG 16
Han EMC 25 HOOD TOP ENTRY PG 16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 025 0440
Han EMC 25 HOOD TOP ENTRY PG 16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
18
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® EMC
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 16 A
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 16
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 162 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140073456
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466