配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
4
Einsätze
34
Rahmen
2
型号: 09 62 040 0441
Han EMC 40 HOOD TOP ENTRY PG 29
Han EMC 40 HOOD TOP ENTRY PG 29

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
顶出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 040 0441
Han EMC 40 HOOD TOP ENTRY PG 29
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
4
Einsätze
34
Rahmen
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 上売/底座
  • Gehäusebaureihe Han® EMC
  • Gehäuseart 上壳
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung 顶出线
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x Pg 29
  • Verriegelungsart 螺钉锁扣
  • Anwendungsgebiet 用于更高EMC要求的上壳/底座
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • Werkstoff Gehäuse 压铸铝
  • Oberfläche Gehäuse 未涂装
  • Farbe Gehäuse 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 250 g
  • Ursprungsland 德国
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140073524
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466