配套产品
配套产品
Successor Products
1
型号: 09 62 816 5425
Han EMC/B 16 Protection Cover metal
Han EMC/B 16 Protection Cover metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 金属, 带固定绳
尺寸: 16 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
防护等级: IP65
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09628165405
型号: 09 62 816 5425
Han EMC/B 16 Protection Cover metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® EMC/B
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于表面安装底座
    金属
    带固定绳
版本
  • 尺寸 16 B
  • 锁定类型 双锁扣
  • 详细资料 不适合带外部密封件的底座。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 60 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140074200
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较