配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 005 2617
Han ES module, cage clamp male (AU)
Han ES module, cage clamp male (AU)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® ES 模块
单模块
笼式弹片接线
公头
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2617
Han ES module, cage clamp male (AU)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® ES modül
  • Modülün boyutu Tekli modül
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı bağlantı şekli
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 5
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Kablo dış çapı ≤4,9 mm
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 7 ... 9 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 16,84 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140020252
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较