登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
3
Peça de reposição
1
Insertos
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
19 43 010 0322
型号: 19 43 010 0322
Han-Eco 10B-HBM-for DL-with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 B
双锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0322
Han-Eco 10B-HBM-for DL-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
3
Peça de reposição
1
Insertos
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han-Eco® B
Tipo de carcaça/base
Base de embutir
Descrição da carcaça/base
Com tampa termoplástica
Versão
Tamanho
10 B
Tipo de trava
Alavanca de trava dupla (na carcaça)
Campo de aplicação
Carcaças/Bases para aplicações industriais.
Características técnicas
Torque de aperto
1 Nm Parafusos de fixação M4
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Número de retravamentos
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (vedação)
NBR
Cor (vedação)
RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
103 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140177963
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®