13
饰品
3
备件
2
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 310 0256
型号: 19 43 310 0256
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 310 0256
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
3
Piesă de schimb
2
Inserţii
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
上壳/底座系列
Han-Eco
®
B
上壳/底座类型
Yüzeye monte muhafaza
上壳/底座介绍
Termoplastik kapak ile
Entegre kablo rakorlu
版本
尺寸
10 B
版本
Yandan Girişli
电缆入口数量
1
出线孔
1x M25
锁定类型
Tekli kilitleme kolu
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP66
夹持范围
9 ... 17 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta)
FPM
Renk (conta)
RAL 7001 (银灰色)
Malzeme (kilitleme)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Renk (kilitleme)
RAL 9005 (jet siyah)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Onaylar
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
262 g
原产国
Almanya
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140178694
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®