登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
アクセサリ
5
スペア部品
3
インサート
55
Frames
2
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
19 43 016 0340
型号: 19 43 016 0340
Han-Eco 16B-HBM-with SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0340
Han-Eco 16B-HBM-with SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
アクセサリ
5
スペア部品
3
インサート
55
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han-Eco® B
フード/ハウジングのタイプ
パネル取付けハウジング
バージョン
サイズ
16 B
ロックタイプ
シングルロックレバー
技術的特性
締付けトルク
1 Nm M4 固定ネジ
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
再ロック回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP66
材質
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
ガラス繊維入り強化
カラー(フード/ハウジング)
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール)
NBR
カラー(シール)
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (ロック)
ポリアミド (PA)
ガラス繊維入り強化
カラー(ロック)
RAL 9005 (ジェットブラック)
材料の難燃性 UL94
V-0
材料の難燃性 UL94(ロックレバー)
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 61984
EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
132 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140179547
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found