15
饰品
5
备件
2
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 116 0271
型号: 19 43 116 0271
Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M25-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 116 0271
Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M25-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
饰品
5
备件
2
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han-Eco® B
上壳/底座类型
表面安装底座
上壳/底座介绍
集成电缆紧固件
版本
尺寸
16 B
版本
Sideindføring
电缆入口数量
2
出线孔
2x M25
锁定类型
双锁扣
应用领域
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP66
夹持范围
9 ... 17 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Polyamid (PA)
Forstærket med glasfiber
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (dybsort)
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
RAL 9005 (dybsort)
材料(锁扣)
Polyamid (PA)
Forstærket med glasfiber
颜色(锁扣)
RAL 9005 (dybsort)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS 豁免
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV 状态
overensstemmelse med undtagelsen
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Ikke indeholdt
REACH 附件 XIV 物质
Ikke indeholdt
REACH SVHC 物质
Ja
REACH SVHC 物质
Bly
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Bly
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
299 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140179059
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®