配套产品
配套产品
Combinables
8
备件
1
插芯
28
Frames
2
型号: 19 43 024 0757
Han-Eco 24B-HCC-with SL-M32
Han-Eco 24B-HCC-with SL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 24 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 024 0757
Han-Eco 24B-HCC-with SL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
备件
1
插芯
28
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабель - корпус кабеля
Версия
  • Размер 24 B
  • Версия 顶出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки 单锁扣
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005(乌黑)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Цвет (уплотнитель) RAL 9005(乌黑)
  • Материал (фиксатор)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005(乌黑)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140181380
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466