登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
45
Accessories
4
Peça de reposição
1
Insertos
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
19 43 106 0547
型号: 19 43 106 0547
Han-Eco 6B-HSE-for SL-M32-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 106 0547
Han-Eco 6B-HSE-for SL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
45
Accessories
4
Peça de reposição
1
Insertos
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han-Eco® B
Tipo de carcaça/base
Carcaça
Descrição da carcaça/base
Com prensa-cabo integrado
Versão
Tamanho
6 B
Versão
Entrada lateral
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M32
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Carcaças/Bases para aplicações industriais.
Carcaças/bases para aplicações ao ar livre
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Número de retravamentos
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
Faixa de aperto
13 ... 21 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
122,2 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140176829
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®