登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
12
Zubehör
6
Ersatzteil
1
Einsätze
22
Rahmen
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
19 43 006 0251
型号: 19 43 006 0251
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0251
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
12
Zubehör
6
Ersatzteil
1
Einsätze
22
Rahmen
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-Eco® B
Gehäuseart
表面安装底座
Ausführung
Baugröße
6 B
Ausführung
边出线
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M25
Verriegelungsart
单锁扣
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Anzahl der Wiederverriegelungen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP66
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Farbe Gehäuse
RAL 9005(乌黑)
Werkstoff Dichtung
NBR
Farbe Dichtung
RAL 9005(乌黑)
Werkstoff Verriegelung
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Farbe Verriegelung
RAL 9005(乌黑)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
191 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140176911
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found