12
饰品
6
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
19 43 006 0291
型号: 19 43 006 0291
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0291
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
饰品
6
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
上売/底座
Series van de kappen/behuizingen
Han-Eco
®
B
Type kap/behuizing
表面安装底座
Versie
Grootte
6 B
Versie
边出线
Aantal kabelinvoeren
2
Kabelingang
2x M25
Vergrendelingstype
单锁扣
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Aantal hervergrendelingen
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP66
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005(乌黑)
Materiaal (afdichting)
NBR
Kleur (afdichting)
RAL 9005(乌黑)
Materiaal (vergrendeling)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Kleur (vergrendeling)
RAL 9005(乌黑)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels)
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
210 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140176942
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found