Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 306 0255
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 306 0255
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing
    With thermo-plastic cover
    With integrated cable gland
Version
  • Size 6 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/housings for outdoor applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 6 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(乌黑)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (银灰色)
  • Material (locking)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Colour (locking) RAL 9005(乌黑)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 226 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140177321
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar