6
饰品
4
备件
3
插芯
279
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
适用于工业用途的上壳/底座
19 41 010 0301
型号: 19 41 010 0301
Han-Eco Mod.10-HBM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 010 0301
Han-Eco Mod.10-HBM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
4
Ricambio
3
Inserti
279
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han-Eco
®
Modular
Tip carcasă/priză
Priză cu montaj pe panou
Versiune
Mărime
10 B
Fante module
4
Tip blocare
Levier de blocare dublu
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
1 Nm Şuruburi de fixare M4
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Poliamidă (PA)
Armat cu fibră de sticlă
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare)
NBR
Culoare (garnitură de izolare)
RAL 9005 (negru de fum)
Material (blocare)
Poliamidă (PA)
Armat cu fibră de sticlă
Culoare (blocare)
RAL 9005 (negru de fum)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare)
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
85 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140130869
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®