配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
5
Peça de reposição
1
Insertos
288
型号: 19 41 016 0423
Han-Eco Mod.16-HTE-M40
Han-Eco Mod.16-HTE-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 016 0423
Han-Eco Mod.16-HTE-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
5
Peça de reposição
1
Insertos
288
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Entalhes para módulos 5
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M40
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
  • Campo de aplicação
    Carcaças/Bases para aplicações industriais.
    Carcaças/bases para aplicações ao ar livre
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005(乌黑)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 150 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140131026
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466