配套产品
配套产品
型号: 19 41 006 5405
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM/HCC
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM/HCC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座
尺寸: 6 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 006 5405
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM/HCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® Modular
  • Тип аксессуара Protection cover
  • Описание аксессуаров
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    for cable to cable housing
Версия
  • Размер 6 B
  • Тип блокировки Double locking lever
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 38 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140130814
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467