Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 19 41 006 5402
Han-Eco Mod.6-C-f. HCC-cord, loop
Han-Eco Mod.6-C-f. HCC-cord, loop

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, for cable to cable housing, With fixing cord, Size: 6 B, Double locking lever, Material (hood/housing): Polyamide, Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65
Notes
Comparar
Part Number: 19 41 006 5402
Han-Eco Mod.6-C-f. HCC-cord, loop
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® Modular
  • Tip de accesorii Protection cover
  • Descrierea accesoriului
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    for cable to cable housing
    With fixing cord (loop)
Versiune
  • Mărime 6 B
  • Tip blocare Double locking lever
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 37 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140130784
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar