登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Accessories
5
Peça de reposição
4
Insertos
278
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
适用于工业用途的上壳/底座
19 41 106 0722
型号: 19 41 106 0722
Han-Eco Mod.6-HCC-M32-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 106 0722
Han-Eco Mod.6-HCC-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Accessories
5
Peça de reposição
4
Insertos
278
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han-Eco
®
Modular
上壳/底座类型
飞线底座
上壳/底座介绍
集成电缆紧固件
版本
尺寸
6 B
模块插槽
3
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
锁定类型
双锁扣
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
夹持范围
13 ... 21 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(锁扣)
RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
145 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140131309
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found