配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
4
Spare Part
4
Inserts
288
型号: 19 41 206 0301
Han-Eco Mod.6 Outd.-HBM
Han-Eco Mod.6 Outd.-HBM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 206 0301
Han-Eco Mod.6 Outd.-HBM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
4
Spare Part
4
Inserts
288
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® Modular
  • Tipo di custodia Custodia base passante
Versione
  • Taglia 6 B
  • Slot del modulo 3
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Viti di fissaggio M4
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) FPM
  • Colore (guarnizione) RAL 7001 (grigio-argento)
  • Materiale (agganci)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (aggancio) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 75 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140131484
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较