Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Accessories
5
Piesă de schimb
3
Inserţii
288
Codice prodotto: 19 41 206 0272
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM2-M32
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM2-M32

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie fisse da pannello
Taglia: 6 B
Aggancio a doppia leva
Poliammide (PA), Caricato fibra vetro
Uscita laterale
2x M32
Materiale (custodie): Poliammide (PA), Caricato fibra vetro
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): FPM
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 41 206 0272
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM2-M32
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Accessories
5
Pièce détachée
3
Inserts
288
Dettagli del prodotto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® Modular
  • Tip carcasă/priză Surface mounted housing
Versiune
  • Mărime 6 B
  • Fante module 3
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x M32
  • Tip blocare Double locking lever
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for outdoor applications
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) FPM
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 7001 (silver-grey)
  • Material (blocare)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 176 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140131477
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta