配套产品
配套产品
Combinables
24
Accessories
4
Inserţii
15
Frames
1
型号: 19 46 310 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25 w. cable gl.
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25 w. cable gl.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 10 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 310 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25 w. cable gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
饰品
4
插芯
15
Frames
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® A
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Descriere carcasă/priză With integrated cable gland
Versiune
  • Mărime 10 A
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for outdoor applications
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 9 ... 17 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) FPM
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 7001 (silver-grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 78.67 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140175778
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较