配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 5141
Han-Eco cable gland M40
Han-Eco cable gland M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M40
夹持范围: 16 ... 28 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 46
注释
比较
型号: 19 41 000 5141
Han-Eco cable gland M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория 附件
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco®
  • Тип аксессуара 电缆紧固件
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    20 Nm 装置
    20 Nm 盖形螺母
  • Размер под ключ 46
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Размер M40
  • Ассортимент зажимов 16 ... 28 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) 聚酰胺 (PA)
  • Цвет (кабельный сальник) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 62.25 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 39174000
  • GTIN 5713140130548
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较