用于易爆危险环境的 Han® Ex
全套
10 36 003 0002
型号: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorsæt
Serier
Han A
®
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han® Ex
Element
Komplet sæt
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Størrelse
3 A
Antal kontakter
3
PE-kontakt
Ja
Version
Vinklet indføring
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
Detaljer
Simpelt apparat til egensikre kredsløb
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
5 A
Peak voltage
90 Vp
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Tilspændingsmoment
0,25 Nm Kontaktskrue M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
Begrænsende temperatur
-20 ... +85 °C
Omgivelsestemperatur
-20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 5015 (himmelblå)
Materiale (tætning)
NBR
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Simpelt apparat til egensikre kredsløb
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
141,96 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140189577
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found