登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Serie
...
Han® Ex för explosionsfarliga miljöer
Komplett sats
10 36 003 0001
型号: 10 36 003 0001
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0001
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdonssatser
Serie
Han A
®
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han® Ex
Element
Komplett sats
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Storlek
3 A
Antal kontakter
3
PE-kontakt
Ja
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M20
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
Detaljer
Enkel apparat för självsäkra kretsar
Tekniska egenskaper
Märkström
5 A
Peak voltage
90 Vp
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Åtdragningsmoment
0,25 Nm Kontaktskruv M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
Begränsande temperatur
-20 ... +85 °C
Omgivningstemperatur
-20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 5015 (himmelsblå)
Material (tätning)
NBR
Material (låsning)
Rostfritt stål
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Enkel apparat för självsäkra kretsar
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
170 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140189461
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found