配套产品
配套产品
饰品
4
型号: 10 36 003 0008
Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0008
Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터 세트
  • 제품 시리즈 Han A®
  • 후드/하우징 시리즈 Han® Ex
  • 요소 일체의 세트
버전
  • 터미네이션 방법 Han-Quick Lock® 터미네이션
  • 규격 3 A
  • 컨택트핀 개수 3
  • PE 단자
  • 버전 톱/사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 1x M20
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 폭팔 위험이 있는 환경을 위한 커넥터
  • 상세설명 본질 안전 회로용 간편 기기
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -20 ... +85 °C
  • 주변 온도 -20 ... +40 °C T4 조건에서 최대 +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 5015 (하늘색)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 본질 안전 회로용 간편 기기
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 231.666 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140189645
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408