Matching Products
Matching Products НОВИНКА
饰品
4
Артикул: 10 36 008 0009
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Комплекты соединителей
Полный комплект
Подключение Han-Quick Lock®
Номинальный ток: ‌5 A
Контакты: 8
Размер: 3 A
Одна защелка
угловой ввод
1x M20
Материал: Литой цинк
С порошковым покрытием
Класс защиты: IP65, IP67
Примечания
Compare
Артикул: 10 36 008 0009
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
饰品
4
Информация о компоненте
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han D®
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 原件 全套
版本
  • 接线方式 Han-Quick Lock® 接线
  • 尺寸 3 A
  • 针数 8
  • 版本 侧出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料 用于本安电路的简单装置
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 ‌ 90 V DC
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 216 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189560
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare