登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
15
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
5
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
Han® Ex
97 00 000 0364
型号: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 6 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han® Ex
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
6 B
Kontaktanzahl
24
PE-Kontakt
Yes
Hinweise
einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Hinweise
Achtung! Nur in Verbindung mit Han
®
Ex Gehäusen verwendbar!
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Bemessungsstrom
1.5 A
Bemessungsspannung
30 V
Spitzenspannung
90 Vp
Verschmutzungsgrad
3
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Anzugsdrehmoment
1.2 Nm PE screw M4
Empfohlener Schraubendreher
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Grenztemperatur
-20 ... +40 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Up to +70 °C in T4
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonate (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (pebble grey)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522