登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
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
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
...
Han® Ex para ambientes com risco de explosão
Conjunto completo
97 00 000 1216
型号: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Jogos de conectores
Série
Han
®
Q
Linhas de carcaças/bases
Han® Ex
Elemento
Conjunto completo
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Tamanho
3 A
Número de Pólos
12
contato terra
Yes
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M20
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Conectores para ambientes com perigo de explosão
Detalhes
Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
Corrente Nominal
5 A
Peak voltage
90 Vp
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Limitação de temperatura
-20 ... +85 °C
Temperatura Ambiente
-20 ... +40 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 5015 (azul-celeste)
Material (vedação)
FPM
Material (trava)
Aço inox
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found