配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 97 00 000 1479
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1479
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada Han® Q
  • Řada krytů Han® Ex
  • Prvek Kompletní sada
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 7
  • Kontakt PE Ano
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Podrobnosti
    Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -20 ... +85 °C
  • Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较