登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Řada
Han® Ex
97 00 000 5864
型号: 97 00 000 5864
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 97 00 000 5864
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han® Ex/M
Typ krytu
Kryt
Verze
Velikost
16 B
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M32
Způsob zajišťování
Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití
Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Kryty pro venkovní použití
Podrobnosti
Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Podrobnosti
POZOR! Lze použít jen s vložkami Han
®
Ex!
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-20 ... +85 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Okolní teplota
-20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 S kabelovou vývodkou
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 5015 (nebeská modrá)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713141112789
eCl@ss
27.440.202,00