登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
28
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Serie
...
Han® Ex per ambienti a rischio esplosioni
Set completo
10 36 012 0002
型号: 10 36 012 0002
Han Ex Q12 Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Set di connettori
Set completo
Collegamento a crimpare
Corrente d'esercizio: 5 A
Contatti: 12
Taglia: 3 A
Aggancio a leva singola
Uscita angolata
1x M20
Materiale: Lega di zinco
Verniciatura a polvere
Grado di protezione: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 012 0002
Han Ex Q12 Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
28
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Set di connettori
Serie
Han
®
Q
Serie di custodie fisse e volanti
Han® Ex
Elemento
Set completo
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Taglia
3 A
Numero di poli
12
Contatto di terra
si
Versione
Uscita angolata
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M20
Tipi di aggancio
Aggancio a leva singola
Settori di applicazione
Connettori per ambienti a rischio esplosioni
Dettagli applicativi
Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
5 A
Peak voltage
90 Vp
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Temperatura massima
-20 ... +85 °C
Temperatura ambiente
-20 ... +40 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP67
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 5015 (blu cielo)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Materiale (agganci)
Acciaio inox
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
194 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140189539
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Ceco)
PDF (Inglese)
PDF (Francese)
PDF (Tedesco)
PDF (Italiano)
PDF (Coreano)
PDF (Giapponese)
PDF (Danese)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Spagnolo)
PDF (Svedese)
PDF (Olandese)
PDF (Polacco)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Turco)
PDF (Trad. cinese)
PDF (Cinese semplificato)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglese)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found