配套产品
配套产品
饰品
4
型号: 10 36 005 0002
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌5 A
插针: 5
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 005 0002
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
产品详情
Identification
  • Category Juegos de conectores
  • Series Han® Q
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Element Juego completo
Version
  • Termination method Terminación Han-Quick Lock®
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact Yes
  • Version Entrada en ángulo
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Bloqueo sencillo
  • Field of application Conectores para áreas potencialmente explosivas
  • Details Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (seal) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 209,3 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189553
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较