配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
上売/底座
10
型号: 09 15 505 2701
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
插针: 5
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 505 2701
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
上売/底座
10
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® F+B
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Med ledningsbeskyttelse Ja
  • Antal kontakter 5
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 600 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 28,49 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186774
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522