Cleaning: For cleaning with high pressure lances, a cleaning distance > 30 cm is recommended in order to avoid mechanical damage to the connector’s exterior parts.
Strain relief:A suitable strain relief is required to enable the F+B connectorto resist the stress caused e.g. by the daily cleaning of the machinery. DIN VDE 0100-520: 2013-06 defines the stress relief for a connector depending on the outer diameter of the cable.
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
1 Nm Fixing screws M3
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 locked condition
IP6K9K acc. to ISO 20653
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polypropylen
A felület egyenetlensége
≤ 1.12 µm
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Blue
Anyag (tömítés)
EPDM
Silicone
Színes (tömítés)
Blue
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
HB
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
EG1935/2004
compliant
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained