配套产品
配套产品 新
型号: 09 15 513 5401
Han F+B cover-agg blue
Han F+B cover-agg blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
蓝
防护等级: IP67 锁定状态, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 15 513 5401
Han F+B cover-agg blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® F+B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para bases pasamuros
    para carcasa cable a cable
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Detalles
    Limpieza: para limpieza con alta presión, se recomienda una distancia de limpieza de > 30 cm a fin de evitar daños mecánicos en las partes exteriores del conector.
    Protección contra tirones:Se necesita una protección contra tirones adecuada para que el conector F+B pueda soportar el esfuerzo causado, por ejemplo, por la limpieza diaria de la maquinaria. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 establece la protección contra tirones para un conector según el diámetro exterior del cable.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP6K9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Polipropileno
  • Aspereza de la superficie ≤ 1,12 µm
  • Color (carcasa/base) Azul
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • EG1935/2004 conforme
  • Sustancias de la Proposición California 65 Sí
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 13,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192348
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较