登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
保护罩
09 15 503 5401
型号: 09 15 503 5401
Han F+B cover-housing
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
防护等级: IP67 锁定状态, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 15 503 5401
Han F+B cover-housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han® F+B
附件种类
保护盖
附件介绍
用于不封底安装底座
用于线对线连接底座
带固定绳
版本
锁定类型
螺钉锁扣
详细资料
清洁
:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
应力消除
:
需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP67 锁定状态
IP6K9K,符合 ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚丙烯
表面粗糙度
≤ 1.12 µm
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
HB
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
EG1935/2004
符合
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
认证
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
商业数据
包装尺寸
1
净重
19 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140023628
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found