配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
备件
1
插芯
8
型号: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
Han F+B screw-in housing straight-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
直式
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): EPDM, 硅酮
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
备件
1
插芯
8
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri Han® F+B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Vidalı muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Düz
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Yiyecek ve içecek konnektörleri
  • Ayrıntılar
    Temizlik: Yüksek basınçlı haznelerle temizlik yaparken, konnektörün dış parçalarına mekanik zarar gelmesini önlemek amacıyla > 30 cm'lik bir temizleme mesafesi önerilir.
    Gerilim azaltma:F+B konnektörünün, örneğin, makinelerin günlük temizliğinden kaynaklanan gerilime dayanabilmesi için uygun bir gerilim azaltma gereklidir. DIN VDE 0100-520: 2013-06, kablonun dış çapına bağlı olarak konnektör için gerilim azaltmayı tanımlar.
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67 kilitli durum
    ISO 20653 uyarınca IP6K9K
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polipropilen
  • Yüzeyin pürüzlülüğü ≤ 0,8 µm
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • Malzeme (conta)
    EPDM
    Silikon
  • Renk (conta) Mavi
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı HB
  • EG1935/2004 uyumlu
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 16,7 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140183285
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较