登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
...
Han-Yellock®
Vložky
09 14 036 3101
型号: 09 14 036 3101
Han Full High Density Module, crimp-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
全高密度 模块
单模块
压接针
母头
插针: 36
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 036 3101
Han Full High Density Module, crimp-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Řada
Han-Modular®
Typ modulu
Modul Han
®
Full High Density
Velikost modulu
Jednoduchý modul
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Počet kontaktů
36
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,08 ... 0,52 mm²
Vnější průměr vodiče
≤2,3 mm
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
32 V
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>10
10
Ω
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
6,2 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140184787
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found