配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
3
型号: 09 14 001 3032
Han GND module, male
Han GND module, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针, 轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
插针: 1
导体截面积: 10 ... 35 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3032
Han GND module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
7
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Gehäuse
3
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® GND
版本
  • 接线方式
    压接针
    轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 公头
  • 针数 1
  • 详细资料 请单独订购插针
技术参数
  • 导体截面积 10 ... 35 mm²
  • 线芯外径 ≤13 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 0.509 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140019331
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522